text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

제로점 클램핑 시스템 KIPP UNILOCK


HEINRICH KIPP WERK는 5축 전체 가공을 포괄적으로 포함한 공작물 클램핑 분야의 제품군을 제공합니다. 제로점 클램핑 시스템 KIPP UNILOCK은 3축, 4축 및 5축 머시닝 센터에서 공작물, 클램핑 도구 또는 장치를 교체하는 기존 고정식 클램핑 시스템입니다. 이는 장비 교체 시간이 단축되고 - 모듈식을 통해 유연성이 매우 뛰어납니다.